Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8041 € - 5,9665 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Brun clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
1,1471 € - 2,5227 € | 315 En stock |
M4
|
Brun clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
4,8041 € - 5,9665 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Brun clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
0,1089 € - 0,1089 € | 2560 En stock |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2318 € - 0,2861 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,2142 € - 0,2645 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,2058 € - 0,2541 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,1901 € - 0,2347 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,2017 € - 0,2491 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,9624 € - 3,0278 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
|||
18 En stock |
M3
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
|||
791 En stock |
M3
|
Noir
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
|||
2300 En stock |
M3
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
|||
3,1529 € - 7,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.4
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
3,1529 € - 7,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
50 En stock |
M6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer