Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
82,0308 € - 96,5038 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acier
32.547
60,393 € - 80,524 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acier
12.191
288,3325 € - 339,2135 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Inox 316
23.094
212,4723 € - 249,9668 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Inox 316
26.547
300,2635 € - 353,2458 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Inox 316
32.547
1 651,2648 € - 1 834,7398 € Demander le délai de livraison ici
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
3000.0
Acier
91.250
87,7913 € - 109,7468 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acier
26.547
55,9445 € - 69,9358 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acier
19.114
12,8433 € - 17,1278 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acier
8739.0
48,421 € - 64,5648 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acier
10.191
17,5173 € - 23,3598 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acier
12.191
37,8533 € - 47,314 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Acier
13.640
26,2298 € - 34,973 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acier
15.640
94,9458 € - 118,6745 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acier
17.640
40,262 € - 53,6793 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Acier
8.716
64,862 € - 81,0775 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acier
13.640
30,7398 € - 38,4273 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Acier
15.608
955,4128 € - 1 124,015 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Inox 316
36.020
113,8468 € - 142,311 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acier
21.094
249,8335 € - 293,9188 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Acier
45.468
  • sur 21
Vis guide TR36 x 6 1000.0 Acier

20151560

Gamme de prix
96,5038 € - 82,0308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR14 x 3 3000.0 Acier

20151058

Gamme de prix
80,524 € - 60,393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR26 x 5 1500.0 Inox 316

20150457

Gamme de prix
339,2135 € - 288,3325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 1000.0 Inox 316

20150532

Gamme de prix
249,9668 € - 212,4723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 6 1000.0 Inox 316

20150624

Gamme de prix
353,2458 € - 300,2635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR100 x 16 3000.0 Acier

20150853

Gamme de prix
1 834,7398 € - 1 651,2648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR100 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR30 x 6 1500.0 Acier

20151478

Gamme de prix
109,7468 € - 87,7913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR22 x 5 1500.0 Acier

20151270

Gamme de prix
69,9358 € - 55,9445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR10 x 2 1000.0 Acier

20150884

Gamme de prix
17,1278 € - 12,8433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Acier

20150983

Gamme de prix
64,5648 € - 48,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR14 x 3 1000.0 Acier

20151027

Gamme de prix
23,3598 € - 17,5173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR16 x 4 1500.0 Acier

20151072

Gamme de prix
47,314 € - 37,8533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR18 x 4 1000.0 Acier

20151157

Gamme de prix
34,973 € - 26,2298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR20 x 4 3000.0 Acier

20151232

Gamme de prix
118,6745 € - 94,9458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR10 x 4 3000.0 Acier

20150921

Gamme de prix
53,6793 € - 40,262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR16 x 4 3000.0 Acier

20151102

Gamme de prix
81,0775 € - 64,862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR18 x 8 1000.0 Acier

20151188

Gamme de prix
38,4273 € - 30,7398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR40 x 7 3000.0 Inox 316

20150686

Gamme de prix
1 124,015 € - 955,4128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Acier

20151355

Gamme de prix
142,311 € - 113,8468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR50 x 8 1500.0 Acier

20151706

Gamme de prix
293,9188 € - 249,8335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0