Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
741,1058 € - 871,8855 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acier
54.935
135,751 € - 159,7053 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
3000.0
Acier
17.608
122,3953 € - 152,9915 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acier
21.094
369,8098 € - 435,0715 € Demander le délai de livraison ici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Acier
74.425
54,7555 € - 68,4495 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acier
26.547
22,2118 € - 29,6225 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acier
13.640
16,0105 € - 21,3508 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acier
10.191
46,371 € - 61,828 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Acier
10.164
21,4635 € - 26,8243 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acier
13.640
38,9603 € - 51,947 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acier
8739.0
155,6155 € - 194,5143 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Acier
23.094
806,1113 € - 948,3608 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Inox 316
64.425
136,9708 € - 171,216 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Acier
23.094
304,384 € - 358,1043 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acier
36.020
50,471 € - 63,0888 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Acier
25.094
79,0993 € - 105,4623 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Acier
15.640
67,035 € - 89,38 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Acier
13.640
62,3713 € - 77,9615 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acier
21.094
11,603 € - 15,4775 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acier
8.739
29,5303 € - 39,3703 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acier
17.640
  • sur 21
Vis guide TR60 x 9 3000.0 Acier

20151829

Gamme de prix
871,8855 € - 741,1058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR20 x 8 3000.0 Acier

20151263

Gamme de prix
159,7053 € - 135,751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Acier

20151362

Gamme de prix
152,9915 € - 122,3953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR80 x 10 1000.0 Acier

20151850

Gamme de prix
435,0715 € - 369,8098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR30 x 6 1000.0 Acier

20151485

Gamme de prix
68,4495 € - 54,7555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR16 x 4 1000.0 Acier

20151096

Gamme de prix
29,6225 € - 22,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR12 x 3 1000.0 Acier

20150969

Gamme de prix
21,3508 € - 16,0105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR12 x 6 3000.0 Acier

20151003

Gamme de prix
61,828 € - 46,371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR16 x 4 1000.0 Acier

20151089

Gamme de prix
26,8243 € - 21,4635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR10 x 2 3000.0 Acier

20150907

Gamme de prix
51,947 € - 38,9603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR26 x 5 3000.0 Acier

20151416

Gamme de prix
194,5143 € - 155,6155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR70 x 10 1000.0 Inox 316

20150839

Gamme de prix
948,3608 € - 806,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR26 x 5 13000.0 Acier

20151409

Gamme de prix
171,216 € - 136,9708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR40 x 7 3000.0 Acier

20151638

Gamme de prix
358,1043 € - 304,384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR28 x 5 1000.0 Acier

20151430

Gamme de prix
63,0888 € - 50,471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR18 x 4 3000.0 Acier

20151171

Gamme de prix
105,4623 € - 79,0993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR15 x 4 3000.0 Acier

20151119

Gamme de prix
89,38 € - 67,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR15 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR24 x 5 1500.0 Acier

20151324

Gamme de prix
77,9615 € - 62,3713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR10 x 2 1000.0 Acier

20150877

Gamme de prix
15,4775 € - 11,603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Acier

20151218

Gamme de prix
39,3703 € - 29,5303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0