Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
101,0138 € - 126,2698 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acier
19.114
73,9025 € - 92,3833 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acier
23.094
69,413 € - 86,7663 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acier
28.547
49,405 € - 61,7563 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acier
17.640
81,385 € - 101,7313 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acier
25.094
181,917 € - 227,3963 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acier
26.547
393,8255 € - 463,3205 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Acier
40.020
324,0948 € - 381,2898 € Demander le délai de livraison ici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Acier
49.935
45,10 € - 53,054 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1000.0
Acier
17.608
37,802 € - 47,2525 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Acier
21.094
129,0783 € - 151,8538 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Acier
32.547
91,3993 € - 107,5225 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acier
32.547
23,698 € - 29,6225 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Acier
13.608
28,2695 € - 37,6995 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Acier
10.164
86,8585 € - 102,1823 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acier
36.020
167,3415 € - 196,8718 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acier
40.020
636,6173 € - 748,9675 € Demander le délai de livraison ici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Acier
49.935
274,6488 € - 323,121 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acier
32.547
100,4808 € - 118,2133 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1500.0
Acier
26.547
558,7275 € - 657,3223 € Demander le délai de livraison ici
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1000.0
Acier
83.365
  • sur 21
Vis guide TR22 x 5 3000.0 Acier

20151300

Gamme de prix
126,2698 € - 101,0138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR26 x 5 1500.0 Acier

20151379

Gamme de prix
92,3833 € - 73,9025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR32 x 6 1000.0 Acier

20151522

Gamme de prix
86,7663 € - 69,413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR20 x 4 1500.0 Acier

20151195

Gamme de prix
61,7563 € - 49,405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR28 x 5 1500.0 Acier

20151423

Gamme de prix
101,7313 € - 81,385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 3000.0 Acier

20151508

Gamme de prix
227,3963 € - 181,917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR44 x 7 3000.0 Acier

20151683

Gamme de prix
463,3205 € - 393,8255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR55 x 9 1500.0 Acier

20151751

Gamme de prix
381,2898 € - 324,0948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR55 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR20 x 8 1000.0 Acier

20151256

Gamme de prix
53,054 € - 45,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR24 x 5 1000.0 Acier

20151331

Gamme de prix
47,2525 € - 37,802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR36 x 6 1500.0 Acier

20151553

Gamme de prix
151,8538 € - 129,0783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 6 1000.0 Acier

20151577

Gamme de prix
107,5225 € - 91,3993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR16 x 8 1000.0 Acier

20151126

Gamme de prix
29,6225 € - 23,698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR12 x 6 1500.0 Acier

20151966

Gamme de prix
37,6995 € - 28,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR40 x 7 1000.0 Acier

20151614

Gamme de prix
102,1823 € - 86,8585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR44 x 7 1000.0 Acier

20151676

Gamme de prix
196,8718 € - 167,3415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR55 x 9 3000.0 Acier

20151775

Gamme de prix
748,9675 € - 636,6173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR55 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR36 x 6 3000.0 Acier

20151591

Gamme de prix
323,121 € - 274,6488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR30 x 12 1500.0 Acier

20152123

Gamme de prix
118,2133 € - 100,4808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR90 x 12 1000.0 Acier

20151874

Gamme de prix
657,3223 € - 558,7275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR90 x 12
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    12.0