Les vis tête cylindique fendues, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
Disposent d'une « tête cylindique » avec un entraînement à fente qui permet une application de couple sécurisée, à l'aide d'outils standard. Le design fendu facilite l'installation et le démontage. La forme robuste de la tête augmente la surface de contact, améliorant ainsi la répartition de la charge et sa fiabilité mécanique dans les composants assemblés.
Elles conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0088
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,11 € - 1,22 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
8.0
|
||
1,22 € - 1,34 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
20.0
|
||
1,01 € - 1,11 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
1,26 € - 1,39 € | Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
12.0
|
||
1,15 € - 1,27 € | Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
8.0
|
||
1,28 € - 1,41 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
15.0
|
||
2,04 € - 2,24 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
30.0
|
||
1,32 € - 1,45 € | Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
15.0
|
||
1,03 € - 1,13 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
6.0
|
||
0,96 € - 1,06 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
1,06 € - 1,17 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
12.0
|
||
1,03 € - 1,13 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
1,34 € - 1,47 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
12.0
|
||
1,38 € - 1,52 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
25.0
|
||
1,07 € - 1,18 € | Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
6.0
|
||
1,69 € - 1,86 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
20.0
|
||
2,66 € - 2,93 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
10.0
|
||
0,92 € - 1,01 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
1,13 € - 1,24 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
15.0
|
||
1,34 € - 1,47 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
20.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer