Menu Rechercher

Vis tête fraisée - PEEK

En cours de production

Les vis à tête hexagonale fraisée, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance chimique et une stabilité thermique.

Le design de tête fraisée leur permet de s'intégrer parfaitement dans une surface. Il offre une finition propre et discrète, adaptée à l'assemblage de précision.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0086, SR2011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,38 € - 1,73 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Tête creuse
3.3
2.0
4.0
12.0
1,01 € - 1,26 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
2.3
1.4
2.5
10.0
0,9583 € - 1,0648 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
1,4769 € - 1,641 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
1,3612 € - 1,5125 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
20.0
0,9801 € - 1,089 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
1,5048 € - 1,672 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
1,5735 € - 1,7484 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
1,1652 € - 1,2947 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
1,2959 € - 1,4399 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
1,6661 € - 1,8513 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
1,2305 € - 1,3673 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
1,11 € - 1,39 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Tête creuse
1.7
1.0
2.0
16.0
1,2959 € - 1,4399 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
2,215 € - 2,4612 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
1,5028 € - 1,6698 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
1,3939 € - 1,5488 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
15.0
2,0364 € - 2,2627 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
25.0
1,6226 € - 1,8029 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
15.0
1,2087 € - 1,3431 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
  • sur 4
Countersunk Screw Tête creuse M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20834005

Gamme de prix
1,73 € - 1,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Tête creuse M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833879

Gamme de prix
1,26 € - 1,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20819750

Gamme de prix
1,0648 € - 0,9583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20819804

Gamme de prix
1,641 € - 1,4769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20819897

Gamme de prix
1,5125 € - 1,3612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20819767

Gamme de prix
1,089 € - 0,9801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828

Gamme de prix
1,672 € - 1,5048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20819774

Gamme de prix
1,7484 € - 1,5735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620

Gamme de prix
1,2947 € - 1,1652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Gamme de prix
1,4399 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20819835

Gamme de prix
1,8513 € - 1,6661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Gamme de prix
1,3673 € - 1,2305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Tête creuse M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833848

Gamme de prix
1,39 € - 1,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20819712

Gamme de prix
1,4399 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20819859

Gamme de prix
2,4612 € - 2,215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Gamme de prix
1,6698 € - 1,5028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20819736

Gamme de prix
1,5488 € - 1,3939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820046

Gamme de prix
2,2627 € - 2,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820022

Gamme de prix
1,8029 € - 1,6226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20819705

Gamme de prix
1,3431 € - 1,2087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50