Les vis hexagonales en PEEK offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
Elles présentent une tige entièrement filetée qui améliore la résistance au cisaillement et l'alignement dans les assemblages. Le design permet des applications à couple élevé et des fixations sécurisées à l'aide d'outils standard, garantissant ainsi la fiabilité lors des tâches d'assemblage et de maintenance.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs de la fabrication de semi-conducteurs et du traitement chimique. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1930
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,49 € - 2,74 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
25.0
|
||
7,53 € - 8,28 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
||
5,80 € - 6,39 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
4,41 € - 4,85 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
||
9,03 € - 9,93 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
50.0
|
||
6,56 € - 7,22 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
35.0
|
||
5,85 € - 6,45 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
20.0
|
||
7,38 € - 8,12 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
||
2,20 € - 2,42 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
||
1,78 € - 1,96 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
||
1,96 € - 2,15 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
1,69 € - 1,86 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
||
1,94 € - 2,13 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
||
1,92 € - 2,11 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
||
3,81 € - 4,19 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
||
4,63 € - 5,09 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
6,09 € - 6,71 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
||
4,20 € - 4,62 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
||
5,97 € - 6,58 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
||
6,25 € - 6,88 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer