Menu Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
0,2298 € - 0,2298 € 4049 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2358 € - 0,2358 € 4752 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5016 € - 0,5016 € 332 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2447 € - 0,2447 € Demander le délai de livraison ici
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2014 € - 0,2014 € Demander le délai de livraison ici
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,4492 € - 0,4492 € 20 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,5597 € - 0,5597 € 250 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2194 € - 0,2194 € 1997 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2895 € - 0,2895 € Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,3448 € - 0,3448 € 4925 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,5388 € - 0,5388 € 571 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1776 € - 0,1776 € 2187 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1776 € - 0,1776 € 6294 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,5075 € - 0,5075 € 139 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,5641 € - 0,5641 € 1250 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1508 € - 0,1508 € 757 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,1459 € - 0,1459 € 2653 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,633 € - 0,633 € 229 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1626 € - 0,1626 € Demander le délai de livraison ici
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,1955 € - 0,1955 € 3000 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M6 12.0 mm PA

10055236

Gamme de prix
0,2298 € - 0,2298 €

Niveaux de stock
4049 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 10.0 mm PA

10055274

Gamme de prix
0,2358 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
4752 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 50.0 mm PA

10055434

Gamme de prix
0,5016 € - 0,5016 €

Niveaux de stock
332 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 30.0 mm PA

10055267

Gamme de prix
0,2447 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 16.0 mm PA

10055519

Gamme de prix
0,2014 € - 0,2014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 20.0 mm PA

10055342

Gamme de prix
0,4492 € - 0,4492 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 50.0 mm PA

10055557

Gamme de prix
0,5597 € - 0,5597 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 25.0 mm PA

10055250

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 30.0 mm PA

10055311

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 30.0 mm PA

10055359

Gamme de prix
0,3448 € - 0,3448 €

Niveaux de stock
4925 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 40.0 mm PA

10055335

Gamme de prix
0,5388 € - 0,5388 €

Niveaux de stock
571 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 25.0 mm PA

10055397

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
2187 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 40.0 mm PA

10055410

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
6294 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 30.0 mm PA

10055533

Gamme de prix
0,5075 € - 0,5075 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 50.0 mm PA

10055489

Gamme de prix
0,5641 € - 0,5641 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 15.0 mm PA

10055618

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
757 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 12.0 mm PA

10055601

Gamme de prix
0,1459 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
2653 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 80.0 mm PA

10055564

Gamme de prix
0,633 € - 0,633 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 15.0 mm PA

10055687

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 15.0 mm PA

10055700

Gamme de prix
0,1955 € - 0,1955 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC