Menu Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
10055373 0,1776 € - 0,1776 € 229 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,5567 € - 0,5567 € 1360 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,6358 € - 0,6358 € Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,6165 € - 0,6165 € 298 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,2014 € - 0,2014 € Demander le délai de livraison ici
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,4566 € - 0,4566 € 3936 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2387 € - 0,2387 € 663 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,5507 € - 0,5507 € Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,1567 € - 0,1567 € 9900 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,1438 € - 0,1438 € 12 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2194 € - 0,2194 € 5719 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1508 € - 0,1508 € 757 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,5075 € - 0,5075 € 139 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,3448 € - 0,3448 € 4925 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1537 € - 0,1537 € 946 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,4836 € - 0,4836 € 37 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,5327 € - 0,5327 € 1064 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1776 € - 0,1776 € 7966 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M10 80.0 mm PA

10055502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 10.0 mm PA

10055373

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 40.0 mm PA

10055472

Gamme de prix
0,5567 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 80.0 mm PA

10055465

Gamme de prix
0,6358 € - 0,6358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 80.0 mm PA

10055748

Gamme de prix
0,6165 € - 0,6165 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 16.0 mm PA

10055519

Gamme de prix
0,2014 € - 0,2014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 40.0 mm PA

10055717

Gamme de prix
0,4566 € - 0,4566 €

Niveaux de stock
3936 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 6.0 mm PA

10055663

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
663 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 60.0 mm PA

10055441

Gamme de prix
0,5507 € - 0,5507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 20.0 mm PA

10055625

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 10.0 mm PA

10055595

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1438 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 10.0 mm PA

10055229

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
5719 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 15.0 mm PA

10055618

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
757 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 30.0 mm PA

10055533

Gamme de prix
0,5075 € - 0,5075 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 30.0 mm PA

10055359

Gamme de prix
0,3448 € - 0,3448 €

Niveaux de stock
4925 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 8.0 mm PA

10055670

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
946 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 30.0 mm PA

10118078


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 20.0 mm PA

10055526

Gamme de prix
0,4836 € - 0,4836 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 40.0 mm PA

10055540

Gamme de prix
0,5327 € - 0,5327 €

Niveaux de stock
1064 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 20.0 mm PA

10055380

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
7966 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC