Menu Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
0,1404 € - 0,1404 € 3681 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,1537 € - 0,1537 € 946 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,2194 € - 0,2194 € 1997 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1776 € - 0,1776 € 6294 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,2447 € - 0,2447 € Demander le délai de livraison ici
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,5567 € - 0,5567 € 1360 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,633 € - 0,633 € 229 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € 198 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1438 € - 0,1438 € 12 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2537 € - 0,2537 € 1000 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1955 € - 0,1955 € 3000 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,1459 € - 0,1459 € 2653 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,6165 € - 0,6165 € 298 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1887 € - 0,1887 € 462 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,3509 € - 1,1955 € 3025 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,952 € - 2,4173 € 423 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,419 € - 1,428 € 1000 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,43 € - 1,4719 € 36 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,9343 € - 2,3579 € Demander le délai de livraison ici
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,4497 € - 3,1783 € 600 En stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M4 30.0 mm PA

10055649

Gamme de prix
0,1404 € - 0,1404 €

Niveaux de stock
3681 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 8.0 mm PA

10055670

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
946 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 25.0 mm PA

10055250

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 40.0 mm PA

10055410

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
6294 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 30.0 mm PA

10055267

Gamme de prix
0,2447 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 40.0 mm PA

10055472

Gamme de prix
0,5567 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 80.0 mm PA

10055564

Gamme de prix
0,633 € - 0,633 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 20.0 mm PA

10055298

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 10.0 mm PA

10055595

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1438 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 20.0 mm PA

10055243

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 15.0 mm PA

10055700

Gamme de prix
0,1955 € - 0,1955 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 12.0 mm PA

10055601

Gamme de prix
0,1459 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
2653 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 80.0 mm PA

10055748

Gamme de prix
0,6165 € - 0,6165 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 8.0 mm PA

10055694

Gamme de prix
0,1887 € - 0,1887 €

Niveaux de stock
462 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 20.0 mm Nylon Naturel

10376195

Gamme de prix
1,1955 € - 0,3509 €

Niveaux de stock
3025 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 80.0 mm Nylon Naturel

10376416

Gamme de prix
2,4173 € - 0,952 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 12.0 mm Nylon Naturel

10376331

Gamme de prix
1,428 € - 0,419 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 10.0 mm Nylon Naturel

10376430

Gamme de prix
1,4719 € - 0,43 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 60.0 mm Nylon Naturel

10376515

Gamme de prix
2,3579 € - 0,9343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 60.0 mm Nylon Naturel

10376577

Gamme de prix
3,1783 € - 1,4497 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC