Menu Rechercher

Vis têtes fraisées ventilées

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés à l’assemblage de précision.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0093.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D3 H1 d2 Matière A/F d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
12.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
45.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
8.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 304
5.0
M8
16.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 316
10.0
M16
45.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 304
8.0
M12
60.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 304
6.0
M10
45.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
50.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
40.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 304
5.0
M8
45.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
35.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 316
2.5
M4
5.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 304
5.0
M8
12.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 316
2.0
M3
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 316
2.0
M3
12.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 304
8.0
M12
45.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 304
6.0
M10
35.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 304
5.0
M8
30.0
  • sur 9
Vis ventilée Tête fraisée M8 12.0 Inox 316

20238872


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M6 45.0 Inox 316

20238858


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M6 25.0 Inox 304

20238094


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M6 10.0 Inox 316

20238773


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M6 8.0 Inox 304

20238049


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M8 16.0 Inox 304

20238162


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M16 45.0 Inox 316

20239190


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M12 60.0 Inox 304

20238421


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M10 45.0 Inox 304

20238315


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M10 50.0 Inox 316

20239046


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M6 40.0 Inox 316

20238841


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M8 45.0 Inox 304

20238223


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M6 35.0 Inox 304

20238117


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M4 5.0 Inox 316

20238568


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M8 12.0 Inox 304

20238155


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M3 10.0 Inox 316

20238537


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M3 12.0 Inox 316

20238544


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M12 45.0 Inox 304

20238407


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M10 35.0 Inox 304

20238292


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M8 30.0 Inox 304

20238193


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4