Menu Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0399 € - 0,0493 € 4000 En stock
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Bouton cruciforme
0,0361 € - 0,0445 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Bouton cruciforme
0,0381 € - 0,0471 € 3000 En stock
M4 x 0.7
2.3 mm
Bouton cruciforme
0,0432 € - 0,0533 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.1 mm
Bouton cruciforme
0,0348 € - 0,0429 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Bouton cruciforme
0,0354 € - 0,0437 € 1000 En stock
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Bouton cruciforme
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
22.6 mm
Bouton cruciforme
0,0383 € - 0,0473 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Bouton cruciforme
0,0373 € - 0,0461 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Bouton cruciforme
0,0366 € - 0,0452 € 3000 En stock
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Bouton cruciforme
0,0354 € - 0,0437 € 970 En stock
M3 x 0.5
7.6 mm
Bouton cruciforme
0,0348 € - 0,0429 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
3.6 mm
Bouton cruciforme
0,0351 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
5.6 mm
Bouton cruciforme
0,038 € - 0,0469 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Bouton cruciforme
0,0382 € - 0,0472 € 2000 En stock
M4 x 0.7
4.3 mm
Bouton cruciforme
0,0575 € - 0,071 € 900 En stock
M5 x 0.8
8.1 mm
Bouton cruciforme
0,0428 € - 0,0529 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
12.1 mm
Bouton cruciforme
0,0752 € - 0,0928 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
36.1 mm
Bouton cruciforme
0,0384 € - 0,0474 € 2992 En stock
M4 x 0.7
6.3 mm
Bouton cruciforme
0,0419 € - 0,0518 € 2000 En stock
M5 x 0.8
2.1 mm
Bouton cruciforme
  • sur 7
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296691

Gamme de prix
0,0493 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    31.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296615

Gamme de prix
0,0445 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    1.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297094

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    2.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10297681

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    6.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10295397

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    4.3 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10295410

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 22.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10296165

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    22.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296684

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    21.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296653

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    8.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296639

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    4.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10296127

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    7.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10296103

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    3.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10296110

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    5.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296646

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    6.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297100

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    4.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10297698

Gamme de prix
0,071 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    8.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10297704

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    12.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10297742

Gamme de prix
0,0928 € - 0,0752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    36.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297117

Gamme de prix
0,0474 € - 0,0384 €

Niveaux de stock
2992 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10297667

Gamme de prix
0,0518 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    2.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6