Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
50.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
25.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M4 5.0 Inox 304

20239220


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M4 12.0 Inox 316

20239718


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M5 40.0 Inox 316

20239862


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M12 40.0 Inox 304

20239572


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M8 50.0 Inox 304

20239428


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M4 30.0 Inox 304

20239251


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M6 8.0 Inox 316

20239879


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M8 25.0 Inox 304

20239374


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M8 35.0 Inox 304

20239398


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M4 35.0 Inox 304

20239268


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M12 35.0 Inox 304

20239565


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M6 45.0 Inox 304

20239336


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M4 25.0 Inox 304

20239244


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M8 25.0 Inox 316

20240011


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M12 35.0 Inox 316

20240202


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M8 30.0 Inox 304

20239381


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M4 35.0 Inox 316

20239763


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M3 6.0 Inox 304

20227401


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M6 10.0 Inox 304

20227562


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M5 8.0 Inox 304

20227494


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8