Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M12 60.0 Inox 316

20240240


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M4 10.0 Inox 304

20227456


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M5 10.0 Inox 304

20227500


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M4 12.0 Inox 304

20227463


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M6 25.0 Inox 304

20227609


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M5 6.0 Inox 304

20227487


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M4 8.0 Inox 304

20227449


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M3 12.0 Inox 304

20227425


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M5 20.0 Inox 304

20227531


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M5 12.0 Inox 304

20227517


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M3 5.0 Inox 304

20227395


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M4 16.0 Inox 304

20227470


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M6 8.0 Inox 304

20227555


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M5 8.0 Inox 304

20227494


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M3 10.0 Inox 304

20227418


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M6 10.0 Inox 304

20227562


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M3 6.0 Inox 304

20227401


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M4 6.0 Inox 304

20227432


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M6 12.0 Inox 304

20227579


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M5 25.0 Inox 304

20227548


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8