Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M6 35.0 Inox 304

20239312


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M10 20.0 Inox 304

20239459


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M8 25.0 Inox 304

20239374


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M4 35.0 Inox 304

20239268


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M8 20.0 Inox 304

20239367


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M10 30.0 Inox 304

20239473


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M12 25.0 Inox 304

20239541


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M8 35.0 Inox 304

20239398


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M6 50.0 Inox 304

20239343


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M3 6.0 Inox 316

20239626


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M6 30.0 Inox 304

20239305


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M4 30.0 Inox 304

20239251


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M10 25.0 Inox 316

20240103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M8 30.0 Inox 316

20240028


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M12 60.0 Inox 316

20240240


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M10 30.0 Inox 316

20240110


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M12 25.0 Inox 316

20240189


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M10 45.0 Inox 316

20240141


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M5 25.0 Inox 316

20239831


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M12 20.0 Inox 316

20240172


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6