Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.
L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.
Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | N Torx | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8133 € - 5,3482 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
35.0
|
||
1,0454 € - 1,1616 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
10.0
|
||
1,0781 € - 1,1979 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
4.0
|
||
1,4374 € - 1,5972 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
||
1,2087 € - 1,3431 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
8.0
|
||
1,6661 € - 1,8513 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
30.0
|
||
1,3939 € - 1,5488 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
15.0
|
||
1,2959 € - 1,4399 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
10.0
|
||
1,0454 € - 1,1616 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
4.0
|
||
1,1652 € - 1,2947 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
6.0
|
||
1,5028 € - 1,6698 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
||
1,4265 € - 1,5851 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
||
1,4592 € - 1,6214 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
20.0
|
||
1,1216 € - 1,2463 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
6.0
|
||
1,6226 € - 1,8029 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
15.0
|
||
1,2523 € - 1,3915 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
8.0
|
||
3,5524 € - 3,9471 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
20.0
|
||
1,3285 € - 1,4762 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
10.0
|
||
0,9801 € - 1,089 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
||
1,0018 € - 1,1132 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
6.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer