Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.
Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.
Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.
Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Séries: SR5518
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer