Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aimants

 (3 Types de produit)

Notre gamme d'aimants bruts circulaires et rectangulaires partage les mêmes qualités de fixation pour les appareils ou pour les composants internes. Éliminez l'utilisation d'outils grâce à ces aimants faciles à utiliser qui sont disponibles dans une large gamme de formes, de tailles et de forces de traction. Notre gamme comprend également des aimants grappins, souvent utilisés dans des applications telles que les présentoirs de points de vente et l'équipement de serrage. Ces composants, petits mais essentiels, couvrent un large choix de matières tels que la ferrite et sont disponibles dans différentes tailles de filetage de M3, M4, M5 à M6. Nos aimants cylindriques en néodyme sont disponibles dans une variété de diamètres, d'épaisseurs et de forces de maintien.

Aimants en ferrite

En raison de leur coercitivité élevée, les aimants en ferrite conviennent à un large éventail d'applications. Ces disques sont magnétisés avec plusieurs pôles sur une face. Ils peuvent être utilisés dans les capteurs Reed, les dispositifs de maintien comme les aimants renforcés, les systèmes de sécurité, les systèmes audiovisuels et de nombreuses autres applications. La gamme comporte deux modèles : l'un est un disque standard et l'autre un disque avec un trou fraisé de 5 mm.

Aimants néodyme

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Aimants grappins

Les aimants grappins sont parfaitement adaptés aux applications telles que les présentoirs aux points de vente, les expositions ou l'équipement de serrage. Les aimants grappins sont disponibles dans différentes tailles et dans de nombreux styles de fixation.