Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.
Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.
Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.
Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806
Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Séries: SR5807
Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Séries: SR5795
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer