Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ISO Rond Plastique Installation à pression

 (3 Types de produit)


Bouchons à dépose rapide

Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.

Séries: SR1182

Capes à dépose rapide

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Capes de protection d'arbre de transmission

Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement, contre l'huile et un éventail de produits chimiques.

Disponibles dans deux matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polychlorure de vinyle (PVC) flexible. L'option PVC offre également une résistance à la torsion et aux fissures.

Notre gamme s'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO R775.

  • Matières : PEBD et PVC flexible
  • Couleur : jaune


Séries: SR1079