Menu Rechercher

Capes de protection d'arbre de transmission

En stock

Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d H Matière complète Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
0,2288 € - 0,6319 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
794 En stock
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
250 En stock
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
780 En stock
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
399 En stock
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
0,2335 € - 0,6418 € 900 En stock
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
499 En stock
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
47 En stock
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
78 En stock
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
22559 En stock
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
0,1755 € - 0,4673 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
274 En stock
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
1,755 € - 4,5417 € Demander le délai de livraison ici
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polyéthylène basse densité
1
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
127 En stock
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
9990 En stock
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
  • sur 2
Cape de protection d’arbre de transmission 28.0 mm 28.0 mm Jaune PVC flexible

10026755


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 55.0 mm 55.0 mm Jaune PVC flexible

10026830


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 11.0 mm 11.0 mm Jaune PVC flexible

10026670

Gamme de prix
0,6319 € - 0,2288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 65.0 mm 65.0 mm Jaune PVC flexible

10026854


Niveaux de stock
794 En stock
Caractéristiques
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 32.0 mm 32.0 mm Jaune PVC flexible

10026779


Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 16.0 mm 16.0 mm Jaune PVC flexible

10026694


Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 30.0 mm 30.0 mm Jaune PVC flexible

10026762


Niveaux de stock
399 En stock
Caractéristiques
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 14.0 mm 14.0 mm Jaune PVC flexible

10026687

Gamme de prix
0,6418 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 25.0 mm 25.0 mm Jaune PVC flexible

10026748


Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 45.0 mm 45.0 mm Jaune PVC flexible

10026816


Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 48.0 mm 48.0 mm Jaune PVC flexible

10026823


Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 24.0 mm 24.0 mm Jaune PVC flexible

10026731


Niveaux de stock
22559 En stock
Caractéristiques
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 10.0 mm 10.0 mm Jaune PVC flexible

10026663

Gamme de prix
0,4673 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 42.0 mm 42.0 mm Jaune PVC flexible

10026809


Niveaux de stock
274 En stock
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 70.0 mm 70.0 mm Jaune PVC flexible

10026861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 65.0 mm 104.0 mm Jaune PEBD

10262719

Gamme de prix
4,5417 € - 1,755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection d’arbre de transmission 22.0 mm 22.0 mm Jaune PVC flexible

10026724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 75.0 mm 75.0 mm Jaune PVC flexible

10026878


Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 19.0 mm 19.0 mm Jaune PVC flexible

10026700


Niveaux de stock
9990 En stock
Caractéristiques
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape de protection d’arbre de transmission 60.0 mm 60.0 mm Jaune PVC flexible

10026847


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible