Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ISO Métal Joints toriques Scellés de container et de camion

 (1 Type de produit)


Scellés de boulonnage

Le scellé à boulon de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises à l'importation et à l'exportation. Comprend un insert 18 mm et une tête de goupille qui garantit que le joint reste engagé, même si le couvercle en plastique est retiré. Le scellé est conforme à la norme ISO 17712:2013 (goupille enduite) et certifié C-TPAT.

  • Un boulon à scellement de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées à la fois sur le plan national et international. Applications typiques : containers d’expédition, containers de cargaison, camions, portes de remorque et fret ferroviaire.
  • Possèdent un embout de 18 mm et une tête de goupille qui maintient le joint engagé sur le loquet d’applications lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement.
  • Conformes aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018