Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Charnière à usage intensif

 (6 Types de produit)


Charnière à souder - avec graisseur

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Charnière à souder - simple

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Charnières piano métalliques

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Charnières métalliques dégondables excentrées

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Matière: Zamak, Acier, Acier inoxydable, Zamac, Alliage zinc Couleur: Noir, Naturel, Gris, , Chromé Séries:

Charnières dégondables métalliques

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

Paumelle à montage à l'aide de vis

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.