Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(6 Types de produit)
Les liens de serrage Elematic 2-Lock™ sont des liens de serrage professionnels fabriqués en polyamide 6.6 (PA), possédant un double système de verrouillage en acier inoxydable. Une fixation très efficace et fiable pour une variété d'applications, et de secteurs.
La double mâchoire en acier est faite en acier inoxydable AISI 316, qui est placé directement dans la tête des liens de serrage pendant le processus de fabrication. L'innovante double mâchoire en acier permet un verrouillage des deux côtés du lien de serrage, pour regrouper et sécuriser les fils de manière très efficace.
Le profil lisse sans racks permet une variété d'options d'ajustement sur tout le long du lien de serrage, et une tension des câbles appropriée et constante pour une large variété de diamètres de faisceaux. Ces liens de serrage ont une plage de températures d'installation allant de -40 C à 60 C et peuvent fonctionner sous une plage de températures de fonctionnement de -40 C à 85 C.
Deux choix de couleur. L'option noire est fabriquée en PA résistant aux UV, idéal pour les applications extérieures en conditions extrêmes.
Ces colliers à usage intensif sont destinés aux applications lourdes. Ils ont une résistance à la traction maximale de 350 livres. La boucle comporte des dents en acier qui maintiennent la sangle en permanence. La boucle est pré-assemblée sur une extrémité de la sangle. Un outil d'installation est disponible (WIT-HD-6). Deux matières différentes sont proposées pour les sangles. La sangle en nylon est faite d'un matériau très résistant, léger et relativement peu coûteux. La matière de la sangle acétal offre une excellente résistance aux intempéries, une stabilité dimensionnelle supérieure et une résistances aux basses températures.
Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Les liens de serrage à double fermeture sont conçus pour former une forme plus arrondie autour du faisceau de câbles. La queue du lien entre dans la tête parallèle jusqu'à revenir sur elle-même, ce qui permet d'éviter l'effet goutte des liens de serrage standard
Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre
Séries: SR1747
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer