Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Protection de tuyau

 (1 Type de produit)


Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).
  • Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatement
  • Résistance en température : -40 C à +130 C.
  • Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.
  • Longueur standard du rouleau : 50 mètres.
Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082