Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Outils pour rivets

 (2 Types de produit)


Outils manuels pour rivets

Rendez la fixation de rivets facile et rapide avec notre gamme d'outils à main pour rivets, idéale pour l'installation de rivets.

Notre gamme comprend un outil à main en métal revêtu de plastique d'aspect noir. Cet outil pratique et facile à utiliser assure une fixation sûre des rivets à enfoncer. Pour installer , il suffit de placer l'outil à riveter sur la tige du rivet et de pousser vers le bas.

Des outils d'installation d'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) sont également disponibles, disponibles en vert. Cet outil convient aux rivets à enfoncer et offre un assemblage plus rapide et une plus grande précision de positionnement des rivets. L'ABS offre une bonne résistance à la chaleur, aux chocs, aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion. Il présente également une grande stabilité, une résistance à la traction, une dureté de surface, une rigidité et des propriétés électriques, et résiste même bien aux basses températures. La grande tête à piston et la poignée facile à saisir réduisent la fatigue de l'utilisateur. Pour installer, chargez le rivet dans l'outil et insérez dans le trou d'application. Appuyer sur la tige libère l'axe et étend le rivet dans l'assemblage.

  • Léger et robuste
  • Les rivets n'ont pas besoin d'être pré-insérés
  • Idéal pour utilisation avecRivets pressionetRivets de ventilateur

Outils pour rivet

Ce pistolet à rivets est un outil de fixation combiné qui convient pour une utilisation avec des rivets pop. Idéal pour les applications d'une seule main, l'opération d'une seule main vous permet de réduire de près de 40 % la pression requise pour le rivetage. Ceci est possible car la force de fonctionnement augmente à mesure que la main de l'utilisateur se referme autour du levier ; cette force est pleinement exploitée grâce au levier spécial au design ergonomique. Cela rend l'installation des rivets aveugles rapide et facile, mais également confortable.

Le pistolet à riveter bénéficie d'une conception robuste qui offre un rivetage sans danger. IL est également muni d'un conteneur de mandrin à rivet utilisés. Le mécanisme de mâchoire agrippe fermement le mandrin après la rupture, qui peut ensuite être libéré une fois de plus en appuyant sur le levier vers l'avant. La course longue est pratique pour les rivets aveugles longs.

  • Longueur de course : 16,2 mm
  • Utilisation d'une seule main
  • Fabriqué en plastique noir et bleu
  • Adaptés à une utilisation avec notre gamme de rivets aveugles plastiques

Ce pistolet à riveter se caractérise par une plage de fonctionnement adaptée à l'utilisation avec des rivets aveugles en aluminium jusqu'à 5 mm de diamètre et des rivets aveugles en inox ou en acier jusqu'à 4 mm de diamètre qui sont disponibles à l'achat ailleurs.