Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Passe-fils

 (2 Types de produit)


Passe-fil à membrane - Montage sur trou

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Passe-fil à membrane - Support

Les passe-fils permettent de faire traverser plusieurs câbles et fils, tout en offrant une protection contre les bords tranchants. Contribuent à maintenir les câbles bien rangés. Disponibles en plusieurs matières, dont : nylon naturel 6/6 UL94 V2 avec température de fonctionnement continue de 80 C ou caoutchouc silicone noir avec indice de dureté de 65 Shore A et température de fonctionnement continue de 180 C. Toutes les dimensions indiquées correspondent au produit lorsqu’il est installé.