Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Appareils électroménagers Pieds en caoutchouc

 (7 Types de produit)


Pied butée en caoutchouc à visser

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pieds-rivets

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Séries: SR5807

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Séries: SR5795

Embouts et butées - Fileté

Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

Séries: SR5804

Pied butée en caoutchouc à visser - Fileté

Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles..

Séries: SR5726