Menu Rechercher

Embouts et butées - Fileté

En stock

Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

Séries: SR5804

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de goujon Filetage Hauteur de la base Ajouter au panier
0,8291 € - 0,8291 € 5985 En stock
#6-32
5.1 mm
0,881 € - 0,881 € 7929 En stock
#8-32
5.1 mm
0,9901 € - 0,9901 € 146 En stock
M3
4.0 mm
0,9131 € - 0,9131 € 4711 En stock
M3
5.1 mm
30000 En stock
M4
5.1 mm
Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm

10174401

Gamme de prix
0,8291 € - 0,8291 €

Niveaux de stock
5985 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    #6-32
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc butyle
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm

10174418

Gamme de prix
0,881 € - 0,881 €

Niveaux de stock
7929 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    #8-32
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc butyle
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pied à visser 9.5 mm 4.0 mm Laiton

10320907

Gamme de prix
0,9901 € - 0,9901 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Hauteur d'insert
    5.0 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm

10340455

Gamme de prix
0,9131 € - 0,9131 €

Niveaux de stock
4711 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc butyle
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm

10340479


Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc butyle
  • Matière de la base
    Caoutchouc