Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

IP rated Métal Sans clé

 (6 Types de produit)


Verrous quart de tour pour portes épaisses - bouton à ailettes

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont disponibles avec un boîtier extra long. Ils sont parfaitement adaptés aux portes insonorisées ou isolées et sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une étanchéité supplémentaire. Ils sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac de couleur noire, et avec toute une gamme d'emprises

Séries: SR5523

Fermetures à compression fixe

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent


Séries: SR5551

Verrous à compression - réglables

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR 640, SR5547, SR5027, SR 040, SR 6413

Verrous quart de tour – fixation facile

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

Verrou à compression - Poignée en T

Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.

Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromée et revêtement poudre noire

Verrous 1/4 de tour - Bouton à ailettes

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec différents matériaux et différentes emprises, sont proposés

Séries: SR5522