Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(2 Types de produit)
Les scellés pour câbles avec un corps métallique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. Le câble en acier ne peut être retiré qu'à l'aide d'un outil (vendu séparément) et s'effiloche lorsqu'il est coupé afin d'éviter toute réutilisation. Conforme à ISO17712:2023 et C-TPAT.
Les scellés pour câbles avec un corps en plastique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. L'étiquette longue est idéale pour l'impression de codes QR, de numéros de série et de codes-barres (jusqu'à 13 chiffres). Options de haute résistance à la traction de 120 kg (1,5 mm diamètre) et 150 kg (2 0 mm diamètre).
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer