Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

RoHS Silicone Filetages métriques

 (2 Types de produit)


Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Les capuchons de vis à six pans creux protègent les vis CHC, évitant les dommages causés par la corrosion et la pénétration d'impuretés. Ils ajoutent également un attrait esthétique. Peuvent tolérer des températures allant de -40 C à +150 C. Utilisés pour l'automobile et l'électricité.Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile. Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813