Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Tête cylindrique Vis captives

 (3 Types de produit)


Anu-Lok Vis captives - Tête CHC

Les vis captives à tête cylyndrique Anu-Lok sont destinées à offrir une fixation sécurisée et résistante aux vibrations, tout en restant connectées en permanence. Disposent d'une conception à tête cylindrique qui permet une application de couple simple avec des outils tels que des clés hexagonales. Anu-Lok 180 (AnuLok) est un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filets.

Le mécanisme de rétention spécialisé empêche le détachement complet de l'assemblage, dû à des vibrations ou à des contraintes mécaniques, tout en permettant une fixation et un desserrage répétés. Cette fonctionnalité est utile dans les applications nécessitant une maintenance ou un accès régulier. Les applications incluent les boîtiers électroniques, les protections de machines et les composants structurels.

Attention : ces vis ont une tige de diamètre réduit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis mécanique équivalente de taille d1.

  • La nature imperdable des vis est conforme à la Directive Machines 2006/42/EC (équivalente à ISO 4762) qui garantit le respect des normes de sécurité et réglementaires, notamment dans les industries où le matériel desserré peut représenter un risque.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0154

Vis captive avec rondelle

Vis captives avec rondelles dotées d'une tête cylindrique et d'un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour un assemblage de précision et sont particulièrement utiles lorsque l'espace est limité.

Ces vis sont une excellente option pour les panneaux avec des trous non filetés. Chaque vis comprend une rondelle intégrée qui assure une fixation sûre dans les panneaux non filetés. Cela répartit uniformément la charge et réduit le risque d’endommager les surfaces délicates.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage indiquée.

  • Fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion. Elles offrent une excellente résistance, durabilité et longévité.
  • Un choix populaire dans les applications de construction, de machines industrielles et automobiles.
  • Conformes à la directive Machines 2006/42/EC (correspondant généralement à ISO 4762)
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0163

Vis captives - Tête CHC

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2