Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Installation à pression Vis Vis captives M3.5

 (3 Types de produit)


Vis captives - Tête Fendue

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0155

Vis captives à tête moletée - Tête basse

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0161.A2

Vis captives à tête moletée - Tête longue

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0160.A2