Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal

 (229 productgroepen)


Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Lange centraal geflenste lineaire kogelbussen

Lange lineaire kogellagers met gecentreerde flens worden gebruikt in applicaties met een lineaire verplaatsing voor een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as. De flens in het midden zorgt voor een gemakkelijke montage en de extra lengte zorgt voor een hogere belastbaarheid. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.

Met lage wrijving voor minder slijtage en bestand tegen zware lasten aangezien de kogellagers de last gelijkmatig over de lager verdelen; hierdoor wordt de spanningsconcentratie geminimaliseerd en de levensduur van het systeem verlengd. Met afdichtingen die de interne componenten van de lager tegen stof en vuil helpen beschermen.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Voorzien van afdichtingen die de interne componenten van de lager tevens beschermen tegen stof en vuil.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.
  • De flens in het midden zorgt voor een eenvoudige montage en de toegenomen lengte biedt een groter laadvermogen.
Materiaal: Staal, RVS Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Lift-off scharnier met schroefbevestiging

Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.

Lineaire geleiderails

Deze lineaire geleiderails zijn een lagersysteem met lineaire beweging gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting. Lineaire geleiderails zijn opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager. De rail is een lange en rechte stang die aan een permanent oppervlak is bevestigd. De drager is een bewegende blok die langs de rail gaat. De drager bevat lagers die contact maken met de rail en lineaire beweging met lage wrijving bieden.

Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.

de sledes worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng deze op de rails aan en schuif deze vervolgens op de rail. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.

  • Gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting.
  • Opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: Staal Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Machinaal bewerkbare bevestigingsklemmen

Deze machinaal bewerkte bevestigingsklemmen worden gebruik om platte, oneffen of ronde werkstukken te bewerken en vast te houden tijdens machinale bewerkingen, en precisie en reproduceerbaarheid te waarborgen. Het heeft een krachtig en consistent grijpvermogen.

Het wordt geleverd met nokbouten en een machineschroef om de klem op zijn plaats te gouden terwijl de klemkant machinaal wordt bewerkt om in de vorm van het component te passen. Dit waarborgt zowel precisie als stabiliteit tijdens bewerkingsprocessen.

Eenvoudig te integreren in machine-instellingen en snel en stevig vast te maken. Wordt gebruikt in precisiemachines, complexe werkstukken en eenmalige of laag volume productietoepassingen. Ga er nooit zomaar van uit dat de klem stevig vastzit, controleer altijd de vastgemaakte klem alvorens machinaal te bewerken.

  • Wordt gebruik om platte, oneffen of ronde werkstukken te bewerken en vast te houden tijdens machinale bewerkingen.
  • Het wordt geleverd met nokbouten en een machineschroef.
  • Wordt gebruikt in precisiemachines, complexe werkstukken en eenmalige of laag volume productietoepassingen.
Materiaal: Zacht staal Serie: SR12020

Machine stelvoeten

Machine stelvoeten zijn een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.

Machineschroeven - Boek

Een schijfvormige kop met afgeschuinde rand

Machineschroeven - Cilinderkop

Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.

In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon, RVS, zachtstaal, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kleur: naturel, bruin, transparant, beige
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serie: SR1972

Machineschroeven - Vlak

Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.

Serie: SR1923

Machineschroeven - verzonken

Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken

Serie: SR1967

Machinevoeten - Premium

Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

Magneetsnappers - Inschroefmodel, metalen behuizing

Schroefbare magneetsnappers worden op het oppervlak gemonteerd en zijn meestal voor zwaardere toepassingen dan de vastklikkende versie. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes en krachten.

Serie: SR5428

Medische zwenkwielen

Medische zwenkwielen zijn cruciaal voor de mobiliteit van apparatuur in de zorgsector. Of dit nu in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, laboratoria of iets anders is. Ga een medische faciliteit binnen en u zult draagbare apparatuur vinden, zoals; patiëntmonitoren en -apparaten, ventilatoren, bedden, medische karren, trolleys, hijstoestellen, rolstoelen en andere die allemaal gebruik maken van zwenkwielen en wielen. Ons uitgebreide assortiment bevat verschillende soorten zwenkwielen, waaronder: Levina, Linea, dubbel wiel, zwenk, vaste plaat en andere. Deze wielen worden aangeboden in verschillende kleuren en materialen, zoals polyurethaan, verzinkt staal en nylon. Er is een overvloed aan laadcapaciteiten en grootte-opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Metalen in-line lift-off scharnieren

Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.

Metalen offset lift-off scharnieren

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiaal: Zamak, Staal, RVS, Gegoten zinklegering, Zinklegering Kleur: Zwart, Naturel, Grijs, , Chroom Serie:

Meubel- en kantoorwielen

Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.

Serie: SR5769 ,SR1547

Meubelsloten - Geveerde sluiting

Ladesloten met veergrendel zijn verkrijgbaar voor toepassingen waar goede beveiliging noodzakelijk is. Ze zijn verkrijgbaar als opleg/randbevestigingssloten die worden dichtgeslagen en worden aanbevolen voor houten lades. Als extra beveiliging is het onmogelijk het slot te doorboren en de sleutel kan alleen in de afgesloten positie worden verwijderd. Speciaal voor houten schuifdeuren is een versie met flensbevestiging verkrijgbaar. Dit drukslot is ideaal voor voorraadkasten, toonbanken en houten displaykasten. 'Drukken om te sluiten’ bespaart tijd in drukke winkels. Ze bieden goede beveiliging. Het is onmogelijk het slot te doorboren. Het budget drukslot met moerbevestiging heeft een schijftuimelmechanisme dat dichtgedrukt en met een sleutel geopend kan worden. De slotbeweging is slechts 45˚ met de sleutel vrij in de open stand. Dit slot past standaard op een dubbel D montagegat en is geschikt voor schuifdeuren, vitrines en informatieborden met glas ervoor

Serie: SR1887

Meubelsloten - Schuif voor glazen deur

Deze reeks sloten is ideaal voor glazen schuifdeurtoepassingen. Het assortiment biedt een optie voor gelijke of unieke sleutels en verschillende montagemethoden.

Serie: SR5543

Meubelsloten - Verticale schuif voor hout

Deze serie sloten is ideaal voor houten meubelladen en kasten. Stijlvol ontwerp en afwerking zorgen voor een esthetische uitstraling van de uiteindelijke toepassing. Een selectie van gelijke of unieke sleutels biedt opties op het gebied van veiligheid.

Meubelsloten - Vlakke kastsluiting

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiaal: Gegoten zinklegering, Zinklegering Kleur: Naturel, Serie:

Mini kwartslagsloten - 45 graden bevestigingsgat

Mini-kwartslagsloten met een behuizing van 45 graden zijn speciaal ontworpen met een interne veer die tot 1 mm torsie biedt.

De nok maakt een hoek van 45 graden met de behuizing. De vergrendeling is verkrijgbaar met alternatieve grepen en een keuze uit drie kopstijlen, waaronder: 6 mm vierkant, 7 mm driehoek en met gleuf.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: zwarte poedercoating en verchroomd

Modulaire Pitbull-klemmen

Modulaire Pitbull-klemmen hebben een laag profiel en een sterke neerwaartse kracht. Het is bestemd voor gebruik in inrichtingen of kubussen.

De versie met gleuf is voorzien van een klemniveau om het werkstuk tijdens het frezen of boren van de machinetafel op te tillen. De kleine versie is geschikt voor het achtereenvolgend klemmen van werkstukken en de achterkant van de klem wordt gebruikt om het volgend werkstuk te vinden.

De achterkant van de klem is vierkant richting de onderkant voor een juiste plaatsing van het onderdeel. Het is sterk en klaar voor gebruik na installatie in de toepassing. Het wordt gebruikt in krachtoverbrengingssystemen, machines, bouw en tuigage.

  • Het heeft een laag profiel en een sterke neerwaartse kracht.
  • Versie met gleuf is voorzien van een klemniveau om het werkstuk tijdens het boren van de machinetafel op te tillen.
  • Wordt gebruikt in krachtoverbrengingssystemen, machines, bouw en tuigage.
Materiaal: Gehard staal Serie: SR12033

Naaldroller lineaire kooien

Naaldrolkooien zijn nauwkeurig ontworpen componenten die zorgen voor een soepele, wrijvingsarme lineaire beweging in toepassingen met een hoge belasting.

Vergeleken met standaard kogellagers bieden lineaire naaldlagerkooien een hoger draagvermogen per eenheidsgrootte. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.

Ze werken met een rail die rolt in plaats van glijdt, waardoor er minder energie verloren gaat en de efficiëntie toeneemt. Dankzij hun robuuste constructie worden scheefstand en doorbuiging voorkomen, wat resulteert in een stabiele beweging bij zware lasten.

  • Wordt vaak gebruikt om de bewegingsprecisie en gewichtsverdeling te verbeteren.
  • Doordat het enorme gewichten kan dragen, is het ideaal voor precisiemachines en robotsystemen.
Materiaal: Staal Serie: SRL1004

  • van 10