För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(17 Produktserier)
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Finned Stud Caps tätar och skyddar gängade stångändar från smuts och fukt. De invändiga fenorna ger ett säkert grepp, vilket gör dem idealiska för en mängd olika diametrar. Lätt att installera och ta bort, med eller utan grepp.Används för att skydda ett brett utbud av pinnbultar.Det förhindrar att pinnbultar rostar eller korroderar och skyddar dem från nötning.Det används inom tillverkning, räcken, staket, möbler och andra tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1056
Fence Post Caps är skyddshöljen som passar över toppen av staketstolpar eller rör. Ger skydd mot väderskador och försämring av applikationer. Används inom bostadssektorn och den kommersiella sektorn.Utformad för att passa över toppen på en staketstolpe, ledningar och rör.Skyddar mot väderskador, smuts och fukt.Det är enkelt och snabbt att installera eller ta bort. Material: Polyeten Färg: Vit Serienummer: SRF0011
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Ribbade rörändstycken håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Maskerar områden under målningsprocessen. Kan motstå temperaturer upp till 79,4 C.Skyddar mot smuts, damm och skräp.Utformade för rörmokeri, VVS och industriella tillämpningar.Det tål en maximal temperatur på 79,4 C. Material: LDPE - PIR Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1387
Runda kulhattar har utmärkt styrka och en solid presspassning för att förbättra benkonstruktionen. Perfekt för möbler; det skyddar mot skador samtidigt som det fungerar som en estetiskt tilltalande topp eller avslutning.
Standard runda ändlock håller borta smuts och andra föroreningar från gängade och ogängade rör, rör och stavar. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det hjälper till att förhindra oavsiktligt deplacement. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR5763
Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079
Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
Krymphylsor används för att täta, isolera och skydda gängade och ogängade rör, slangar och stänger. Har en tjock självhäftande innervägg. Den krymper vid uppvärmning och kan arbeta vid temperaturer mellan -55 C och +110 C.Idealiska för försegling eller isolering och skydd av rör, slangar och stavar.Skyddar mot skador, smuts och fukt.Det klarar temperaturer mellan -55 C och +110 C. Material: PO Färg: Svart Serienummer: SR1180
Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta