Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0054 TL - 2,0054 TL | 88860 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 1,3824 TL - 1,3824 TL | 1488 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 2,239 TL - 2,239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 2,755 TL - 2,755 TL | 24882 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 4179 Stokta |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 3338 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 13,3374 TL - 13,3374 TL | 66744 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 2,0054 TL - 2,0054 TL | 678576 Stokta |
M2.5
|
0.45 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 14392 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 30475 Stokta |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 34,171 TL - 34,171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 19,8719 TL - 19,8719 TL | 500 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,0526 TL - 5,0526 TL | 27 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 15,1871 TL - 15,1871 TL | 1000 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 2,0817 TL - 2,0817 TL | 392000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 12,2665 TL - 12,2665 TL | 8000 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 5,6854 TL - 5,6854 TL | 48696 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin