Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,4535 TL - 17,4535 TL | 1122 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
255,261 TL - 298,778 TL | 222 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
227,6321 TL - 227,6321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,9476 TL - 8,9476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,0234 TL - 7,0234 TL | 228390 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,2056 TL - 4,2056 TL | 9 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,4558 TL - 15,4558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 10780 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
183,157 TL - 183,157 TL | 40 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
144,7802 TL - 144,7802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
547,1581 TL - 547,1581 TL | 1394 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1.231,316 TL - 1.231,316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,3213 TL - 4,3213 TL | 7668 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,4557 TL - 6,4557 TL | 4505 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
211,9386 TL - 248,0568 TL | 10 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,2231 TL - 7,2231 TL | 2996 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 5472 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | 250 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | 1736 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,5153 TL - 9,5153 TL | 116229 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin