Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These PCB SUpport pillars are designed to be fixed into a key hole slot. This allows for easy removal if neccessary. They are available in either bayonet nose or two piece snap-in.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50915 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 2054 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 11000 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 17000 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 8000 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 627000 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 22640 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1106392 Stokta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin