Menü Arama

BDK Destek Ayakları - İstiflemeli

Stokta

These spacers snap together on top of each other to stack any number of boards. Item MB-1-156 Can top off the stack

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
496 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
14.0 mm
36000 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
10.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
20.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
17.3 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBSS-10-01


Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Montaj Deliği Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBSS-8-01


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Montaj Deliği Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBSS-14-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Montaj Deliği Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 17.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBSS-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Montaj Deliği Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm