Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1215 TL - 10,0978 TL | 120000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 8,3061 TL - 20,35 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1624 TL - 12,648 TL | 681345 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 4654 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 7,2127 TL - 17,6711 TL | 95000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | 166320 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 7,8646 TL - 19,2683 TL | 31500 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 33,5401 TL - 82,1734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,6963 TL - 4,9931 TL | 80294 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 66500 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,5398 TL - 16,0225 TL | 6056 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,729 TL - 16,4862 TL | 1230966 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 7,0866 TL - 17,3621 TL | 133810 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | 7980 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 31,3322 TL - 76,764 TL | 10500 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1624 TL - 12,648 TL | 192900 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 10,2302 TL - 25,0641 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 15,6661 TL - 38,382 TL | 11646 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin