Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | Kafanın Altında Uzunluk | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140000 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
|||
| 990 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 110016 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 148352 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 179500 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|||
| 765480 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 222716 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 15336 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|||
| 705000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|||
| 722912 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Siyah
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 35532 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 14382 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 304 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin