Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Yuva Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3582 TL - 4,146 TL | 1633000 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,9363 TL - 3,6251 TL | 486000 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,6106 TL - 6,584 TL | 2000 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9326 TL - 1,1513 TL | 2000 Stokta |
Not Threaded
|
White
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
2,9838 TL - 3,6837 TL | 6304 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9575 TL - 1,1824 TL | 12000 Stokta |
Not Threaded
|
White
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
3,1848 TL - 3,9316 TL | 2000 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,4625 TL - 4,2748 TL | 2000 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,5044 TL - 4,3266 TL | 2000 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1864 TL - 1,4647 TL | 1000 Stokta |
Not Threaded
|
White
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
1,3663 TL - 1,6869 TL | 3000 Stokta |
Not Threaded
|
White
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
3,4529 TL - 4,2627 TL | 1000 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,2378 TL - 1,528 TL | 2000 Stokta |
Not Threaded
|
White
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
1,2339 TL - 1,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Not Threaded
|
White
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
7,5071 TL - 7,5071 TL | 224850 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 5970 Stokta |
M5
|
White
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,5071 TL - 7,5071 TL | 118482 Stokta |
M6
|
Black
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
7,812 TL - 7,812 TL | 8000 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
White
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
10,2829 TL - 10,2829 TL | 11530 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin