Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
|||
| 1173 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
|||
| 2100 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
|||
| 75 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
|||
| 1100 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
|||
| 400 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
|||
| 90 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
|||
| 7 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
|||
| 272 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
|||
| 200 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin