Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
196,7203 TL - 481,9648 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
DN 300
10
445.0 mm
357,4822 TL - 357,4822 TL 25 Stokta
26.0 mm
DN 500
10
670.0 mm
553,782 TL - 1.356,766 TL 44 Stokta
33.0 mm
DN 600
16
840.0 mm
216,4871 TL - 530,3933 TL 50 Stokta
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
434,9282 TL - 434,9282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
DN 500
40
755.0 mm
143,2031 TL - 350,8477 TL 47 Stokta
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
75,4918 TL - 184,9549 TL 125 Stokta
22.0 mm
DN 100
25
235.0 mm
298,778 TL - 418,2892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
DN 400
25
620.0 mm
127,4358 TL - 127,4358 TL 50 Stokta
34.9 mm
5"
900
349.3 mm
72,6531 TL - 72,6531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
2 1/2"
900
244.5 mm
328,358 TL - 328,358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
27,2317 TL - 27,2317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
DN 20
6
90.0 mm
82,2637 TL - 115,1692 TL 25 Stokta
18.0 mm
DN 150
6
265.0 mm
73,9147 TL - 181,0911 TL 360 Stokta
18.0 mm
DN 125
6
240.0 mm
459,1544 TL - 459,1544 TL 20 Stokta
24.0 mm
DN 600
6
755.0 mm
54,0428 TL - 132,4051 TL 950 Stokta
18.0 mm
DN 65
10
185.0 mm
208,0756 TL - 208,0756 TL 8 Stokta
38.1 mm
8"
900
469.9 mm
26,4649 TL - 26,4649 TL 350 Stokta
14.0 mm
DN 10
10
90.0 mm
387,9734 TL - 387,9734 TL 100 Stokta
44.5 mm
16"
900
704.9 mm
982,3401 TL - 2.406,7332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 445.0 mm DIN 10 DN 300 Black PP

491828

Fiyat Aralığı
481,9648 TL - 196,7203 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 300
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 670.0 mm DIN 10 DN 500 Black PP

491831

Fiyat Aralığı
357,4822 TL - 357,4822 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 500
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 840.0 mm DIN 16 DN 600 Black PP

492148

Fiyat Aralığı
1.356,766 TL - 553,782 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 600
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 485.0 mm DIN 25 DN 300 Black PP

492156

Fiyat Aralığı
530,3933 TL - 216,4871 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 300
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu DN 500 40 PP Black PP

492166

Fiyat Aralığı
434,9282 TL - 434,9282 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 500
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 375.0 mm DIN 40 DN 200 Black PP

492161

Fiyat Aralığı
350,8477 TL - 143,2031 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 235.0 mm DIN 25 DN100 Black PP

492151

Fiyat Aralığı
184,9549 TL - 75,4918 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 100
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 620.0 mm DIN 25 DN 400 Black PP

492158

Fiyat Aralığı
418,2892 TL - 298,778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 400
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Black PP

491779

Fiyat Aralığı
127,4358 TL - 127,4358 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Teknik özellikler
    5"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Black PP

491776

Fiyat Aralığı
72,6531 TL - 72,6531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Teknik özellikler
    2 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 Black PP

491784

Fiyat Aralığı
328,358 TL - 328,358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Teknik özellikler
    14"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 90.0 mm DIN 6 DN 20 Black PP

491797

Fiyat Aralığı
27,2317 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 20
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 265.0 mm DIN 6 DN150 Black PP

491806

Fiyat Aralığı
115,1692 TL - 82,2637 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    265.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 150
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 240.0 mm DIN 6 DN125 Black PP

491805

Fiyat Aralığı
181,0911 TL - 73,9147 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 125
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 755.0 mm DIN 6 DN 600 Black PP

491813

Fiyat Aralığı
459,1544 TL - 459,1544 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 600
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 185.0 mm DIN 10 DN65 Black PP

491821

Fiyat Aralığı
132,4051 TL - 54,0428 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 65
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Black PP

491781

Fiyat Aralığı
208,0756 TL - 208,0756 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 90.0 mm DIN 10 DN 10 Black PP

491814

Fiyat Aralığı
26,4649 TL - 26,4649 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 10
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 704.9 mm ASME, ANSI 900 16 Black PP

491785

Fiyat Aralığı
387,9734 TL - 387,9734 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Black PP

491790

Fiyat Aralığı
2.406,7332 TL - 982,3401 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Teknik özellikler
    28"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah