Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Narrow Recess Seals are designed to indicate signs of tampering or breach. These seals are ideal for securing in-flight trolleys, ATM cassettes, and other cart applications. The all-plastic design features an acetal jaw locking mechanism.
Renk: White, Yellow, Red, Orange, Green, Blue Seri Kodu: SRH0043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | E | F | Renk | D | A | B | C | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Kırmızı
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Orange
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Mavi
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | 2000 Stokta |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Sarı
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | 220000 Stokta |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Yeşil
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Beyaz
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin