Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
226800 Stokta
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Kırmızı
8.9 mm
UNF
498540 109000 Stokta
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
56868 Stokta
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
54640 Stokta
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
322636 Stokta
28.0 mm
M22 x 1;5
15.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
62560 Stokta
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
16000 Stokta
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
81605 Stokta
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
Metrik
498664 162295 Stokta
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
218700 Stokta
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
219092 Stokta
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
3500 Stokta
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
48672 Stokta
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
16606 Stokta
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
UNF
37945 Stokta
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
52752 Stokta
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
229507 Stokta
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
6880 Stokta
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
167346 Stokta
16.0 mm
1/8 in - 28 BSP
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
  • / 4
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Kırmızı

BLM5B


Stok Seviyeleri
226800 Stokta
Özellikler
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 - 18 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Sarı

498540


Stok Seviyeleri
109000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Sarı

498547


Stok Seviyeleri
56868 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M45 x 2;0 52.0 mm HDPE Sarı

498551


Stok Seviyeleri
54640 Stokta
Özellikler
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M45 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M22 x 1;5 28.0 mm HDPE Sarı

498665


Stok Seviyeleri
322636 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Sarı

498548


Stok Seviyeleri
62560 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Sarı

498670


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M48 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Sarı

498660


Stok Seviyeleri
81605 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M14 x 1;5 22.0 mm HDPE Sarı

498664


Stok Seviyeleri
162295 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Sarı

498674


Stok Seviyeleri
218700 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 20 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Sarı

498552


Stok Seviyeleri
219092 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 18 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Sarı

498676


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 16 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Sarı

498680


Stok Seviyeleri
48672 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Sarı

498672


Stok Seviyeleri
16606 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 24 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Sarı

498675


Stok Seviyeleri
37945 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in - 18 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Sarı

498679


Stok Seviyeleri
52752 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/8 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Sarı

498555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/16 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Sarı

498673


Stok Seviyeleri
229507 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 20 UNF
Dişli Tapa BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Sarı

498686


Stok Seviyeleri
6880 Stokta
Özellikler
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm HDPE Sarı

498681


Stok Seviyeleri
167346 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in - 28 BSP