BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498682 | 269964 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 6880 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 92700 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|||
| 72800 Stokta |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 382368 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 2177500 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
|||
| 1061388 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 884000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|||
| 870314 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 167346 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 219092 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 3500 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 37945 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 111082 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 218700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 52752 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 92000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 498542 | 179880 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 86400 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin