Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
884000 Stokta
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Sarı
13.5 mm
870314 Stokta
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Sarı
15.0 mm
498682 269964 Stokta
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
92700 Stokta
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Sarı
13.5 mm
72800 Stokta
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Sarı
15.0 mm
2177500 Stokta
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Sarı
12.5 mm
382368 Stokta
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
1061388 Stokta
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
441865 Stokta
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Sarı
13.5 mm
67 Stokta
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Kırmızı
11.9 mm
UNF
16000 Stokta
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Kırmızı
8.7 mm
UNF
2
462204 Stokta
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
4050 Stokta
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Kırmızı
12.7 mm
UNF
140030 Stokta
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
1400 Stokta
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
M30 x 1;5
22.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
4750 Stokta
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Sarı
13.5 mm
23880 Stokta
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
18664 Stokta
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
111082 Stokta
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
  • / 4
BSP;GAS N/A Sarı HDPE

498556


Stok Seviyeleri
884000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Sarı

498688


Stok Seviyeleri
870314 Stokta
Özellikler
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    2 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Sarı

498682


Stok Seviyeleri
269964 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Sarı

498557


Stok Seviyeleri
92700 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 14 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE Sarı

498687


Stok Seviyeleri
72800 Stokta
Özellikler
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/4 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm HDPE Sarı

498683


Stok Seviyeleri
2177500 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Sarı

498685


Stok Seviyeleri
382368 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Sarı

498684


Stok Seviyeleri
1061388 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Sarı

498558


Stok Seviyeleri
441865 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 14 BSP
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Kırmızı

BLM8B


Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 - 14 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Kırmızı

BLM3-24B


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-24 in
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M12 x 1;5 17.0 mm HDPE Sarı

498663


Stok Seviyeleri
462204 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Kırmızı

BLM9B


Stok Seviyeleri
4050 Stokta
Özellikler
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    1 - 14 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Sarı

498667


Stok Seviyeleri
140030 Stokta
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M38 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Kırmızı

BLM14B


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M30 x 1;5 38.0 mm HDPE Sarı

498546


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 1;5
Dişli Tapa BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm HDPE Sarı

498559


Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 BSP
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Sarı

498678


Stok Seviyeleri
23880 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Sarı

498553


Stok Seviyeleri
18664 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 14 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Sarı

498677


Stok Seviyeleri
111082 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 UNF