Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
17459 Stokta
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
218500 Stokta
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
92000 Stokta
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Sarı
10.0 mm
Metrik
498542 179880 Stokta
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
252000 Stokta
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Kırmızı
9.5 mm
UNF
86400 Stokta
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Kırmızı
8.7 mm
UNF
123500 Stokta
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
498661 500 Stokta
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Sarı
10.0 mm
Metrik
305690 Stokta
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
11826 Stokta
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
96000 Stokta
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Kırmızı
8.7 mm
UNF
99080 Stokta
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
24000 Stokta
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Kırmızı
10.3 mm
UNF
797397 Stokta
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
15400 Stokta
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
269844 Stokta
24.0 mm
M18 x 1;5
13.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
122645 Stokta
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
72952 Stokta
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
41700 Stokta
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
  • / 4
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Sarı

498554


Stok Seviyeleri
17459 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M27 x 2;0 33.0 mm HDPE Sarı

498668


Stok Seviyeleri
218500 Stokta
Özellikler
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M27 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Sarı

498659


Stok Seviyeleri
92000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Sarı

498542


Stok Seviyeleri
179880 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm HDPE Kırmızı

BLM6B


Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 - 18 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Kırmızı

BLM4B


Stok Seviyeleri
86400 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 - 20 in UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Kırmızı

BLM11B


Stok Seviyeleri
123500 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Sarı

498661


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Sarı

498543


Stok Seviyeleri
305690 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Sarı

498549


Stok Seviyeleri
11826 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M33 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Kırmızı

BLM3B


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 - 20 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M26 x 1;5 32.0 mm HDPE Sarı

498544


Stok Seviyeleri
99080 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26 x 1;5
Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Kırmızı

BLM12B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/16 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm HDPE Kırmızı

BLM7B


Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 - 16 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Sarı

498662


Stok Seviyeleri
797397 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Kırmızı

BLM13B


Stok Seviyeleri
15400 Stokta
Özellikler
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/8 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M18 x 1;5 24.0 mm HDPE Sarı

498541


Stok Seviyeleri
269844 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Sarı

498550


Stok Seviyeleri
122645 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M36 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M52 x 2;0 60.0 mm HDPE Sarı

498671


Stok Seviyeleri
72952 Stokta
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M52 x 2;0
Dişli Tapa UNF Dişleri 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm HDPE Kırmızı

BLM10B


Stok Seviyeleri
41700 Stokta
Özellikler
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 - 12 in UNF